Accesorios de fuente de alimentación Accesorios de fuente de alimentación Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Adaptador (1) Panel frontal (17) Altura del rack 3U (17) Material Aluminio Acabado frontal Anodizado (17) Acabado trasero Conductivo (17) Bordes tratados No (17) Altura 128.4mm (17) Ancho del rack 3HP (1) 6HP (8) 8HP (2) 10HP (3) 14HP (3) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 14.9mm (1) 30.14mm (8) 40.3mm (2) 50.46mm (3) 70.78mm (1) 7078mm (2) Ver todo Ver menos AplicarFilter1Filtro aplicado: 1Categoría: Accesorios de fuente de alimentaciónVer todos los filtros (1) Productos | 2 resultados (18 artículos ) Panel frontal de PSU Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Detalles Adaptador de riel DIN según DIN 43880 El adaptador se puede montar en un riel o panel lateral. Detalles