Red de retorno
Desde el centro celular hasta el núcleo móvil
nVent conecta y protege los equipos de comunicaciones con la más amplia gama de productos estándar de vanguardia y soluciones personalizadas a través de la innovación continua en estabilidad mecánica, disipación de calor y funcionalidad de blindaje de radiofrecuencia, como lo demuestra un flujo constante de patentes y diseños de productos nuevos. Los productos de nVent SCHROFF están diseñados para garantizar la calidad de servicio (QOS) en la interconexión de fibra entre la red principal y las pequeñas subredes en el borde de la red.
Protección, confiabilidad y flexibilidad para instalaciones multitecnológicas
La experiencia de ingeniería de nVent ofrece soluciones innovadoras que satisfacen los requisitos tecnológicos emergentes y, a menudo, se destacan en ello. Un compromiso con el servicio y la flexibilidad facilita soluciones que se adaptan a los requisitos personalizados en un cronograma acelerado. Con nuestra amplia gama de habilidades y capacidad de fabricación global, podemos proporcionar plataformas de calidad constante en las que puede confiar, con entrega a tiempo y dentro del presupuesto.
- Una red de retorno se planifica en función de varios factores, como la velocidad de transferencia requerida (o ancho de banda) y el tiempo que tardan los datos en pasar de un punto a otro (o latencia). La interferencia, la confiabilidad, la escalabilidad y la velocidad son necesidades de tráfico que tienen un gran impacto en los usuarios finales.
- ¿Alguna vez se preguntó cómo viaja la información por Internet o cómo fluye el tráfico de datos de un punto a otro? ¿Alguna vez pensó en qué se necesita exactamente entre esos puntos para que se puedan conectar entre sí? La Internet pública, o cualquier otra red de datos, realiza una tarea muy básica (aunque no tan simple): transferir datos de un extremo, por ejemplo, su teléfono, a la otra página web, y viceversa.
- Esta tarea se realiza mediante varios segmentos de red: Acceso – Núcleo – Retorno. Por lo tanto, el retorno es la conexión entre un nodo de acceso y la red principal.
Herramientas y servicios de diseño
Recursos útiles