Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Centros de investigación de física y más grandes

Bastidores y gabinetes para equipos de prueba en Big Science

En aplicaciones de prueba de alta gama, como Big Science y control de movimiento en tiempo real, hay un enfoque particular en funciones como sincronización, E/S trasera, alta disponibilidad, redundancia y administración remota. Los investigadores y científicos confían en MicroTCA.4, una especificación de sistema estándar abierto definida por el consorcio PICMG que se centra en las necesidades de experimentos e instalaciones de física experimental. Además, cada vez se utilizan más gabinetes electrónicos con intercambiadores de calor aire/agua para funciones de enfriamiento, con el fin de mantener una temperatura constante en entornos con sistemas electrónicos sofisticados. nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones de productos estándar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las exigencias específicas de cada experimento. Nos asociamos con usted para colaborar en soluciones que satisfagan sus necesidades tecnológicas para proteger los sistemas y componentes de experimentos de alta gama.

Revise nuestros componentes listos para usar

19" Subracks, Chassis

Subracks y chasis de 19"

MicroTCA

Plataforma MicroTCA

ATCA AdvancedTCA

Plataforma AdvancedTCA

LHX, Electronics Cabinet

Gabinetes electrónicos

Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Gestión de energía

Producto destacado

Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AIRE/AGUA CON RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO DE 5 O 10 KW

Para aplicaciones que requieren un gabinete completamente cerrado, el nuevo intercambiador de calor de aire/agua LHX de 5 kW y 10 kW, con una unidad de control, es una solución de enfriamiento rentable dentro de la oferta de nVent SCHROFF. Los procesos complejos de la industria de pruebas y mediciones requieren temperaturas precisas para funcionar dentro de los parámetros operativos. LHX+ ofrece precisión del control de temperatura de +/- 0.1 °C de cresta a cresta, lo que garantiza un rendimiento confiable para estas operaciones.

Más información

ESTUDIOS DE CASOS

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE DISEÑO

Test & Measurement Tool

Herramientas de diseño

Configurador en línea tipo arrastrar y soltar, con configuraciones preseleccionadas.

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Soluciones integradas

Nuestra experiencia Obtenga más información acerca de nuestras capacidades de integración mecánica y electrónica.

Recursos

Hoja de datos

MicroTCA con RTM para aplicaciones de alto rendimiento

Folleto

Centros de física e investigación avanzados

Documento técnico

Estantes para TI: ¿cuál es realmente su papel en nuestros centros de datos?

Videos

Demostración del producto, entrevistas y mucho más

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted? Utilice nuestro localizador para encontrar un distribuidor en su área.