Seguridad de rack Plus, 3 U, 400 V AC, 32 A, CEE
La unidad nVent SCHROFF Rack Safety Plus es una unidad de distribución de energía de 19" que se utiliza para suministrar alimentación de red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como interruptor de alimentación central. Además está equipado con una función de parada de emergencia.
Características
- 19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia
- Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central
- 230 / 400 V trifásico, entrada de red de 32 A con interruptor de red
- Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF
- Salidas de CA permanentes (Servicio)
- Todas las salidas están protegidas por disyuntores
- La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo
- Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Interruptor principal | 1 | |
| 2 | Interruptor ON/OFF para salidas conmutadas | 1 | |
| 3 | Cubierta transparente para disyuntores | 1 | |
| 4 | Disyuntor RCD | 1 | |
| 5 | Interruptores de circuito | 7 | |
| 6 | Botón de parada de emergencia | 1 | |
| 7 | Conductor de Tierra | 1 | |
| 8 | Monitor de fase/error led | 1 | |
| 9 | Salida de servicio 230 V AC 10 A, C19 | 2 | |
| 10 | Salidas de alimentación conmutadas IEC-60320 C19, 230 V AC 10 A | 3 | |
| 11 | Salida de alimentación conmutada IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 V AC 16 A | 1 | |
| 12 | Interruptor de corriente de entrada 3x 32 A | 1 | |
| 13 | Entrada de parada de emergencia y salida de estado | 1 | |
| 14 | SALIDA 24 V DC, 350 W, 12 V DC, 54 W Y 5 V DC, 32,5 W | 1 | |
| 15 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 32 A | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.