Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
AdobeStock_267912911.jpeg

Prueba de unidades de comunicación inalámbrica

Chasis Interscale nVent SCHROFF para computadoras de placa única que permite flexibilidad en términos de dimensiones, cortes, montaje y marca individual.

Tecnología:

Plataforma modular de casos a escala interna para placas de factor de forma pequeño y placas patentadas

Desafío:

Para las pruebas, los dispositivos de Internet de las cosas de bajo costo de hoy en día necesitan una carcasa con un pequeño tamaño, que sea rentable y que ofrezca opciones de montaje flexibles, desde una caja independiente hasta una versión montada en la pared, y también permita una marca personalizada.

Soluciones:

Uso de la carcasa Interscale para soluciones de placa única con blindaje EMC integrado. Con una plataforma modular, el tamaño de la caja es flexible y los recortes se pueden adaptar para interfaces individuales. Se agregó enfriamiento activo a través de tres ventiladores y perforaciones para evitar el sobrecalentamiento. Para requisitos específicos de marca del cliente, el acabado venía con recubrimiento de polvo y serigrafía para impresiones detalladas.