Caso de escritorio para análisis de vibración sin contacto
Sistema de prueba para el análisis de vibración sin contacto de alta precisión de microestructuras con objetos de prueba industriales grandes.
Desafío
El caso debía fabricarse de acuerdo con el diseño del producto especificado por el cliente, con un panel frontal en ángulo para mejorar la facilidad de uso. Sin embargo, todo el caso debe ser fácil de desarmar para que un técnico de servicio pueda acceder rápidamente al interior del caso. Además, la carcasa necesita blindaje EMC para mantener los campos eléctricos o magnéticos alejados de los componentes electrónicos sensibles del sistema. El caso requiere portabilidad y un concepto de enfriamiento completo.
Solución
A fin de reducir los costos de desarrollo para un caso no estándar, nVent aprovecha su concepto de caso flexible entre escalas. Este concepto ya proporciona un diseño probado y aprobado para garantizar la protección de EMC mediante el uso de un enclavamiento especial de los paneles. La carcasa está cerrada con solo cuatro tornillos y, por lo tanto, es fácil de armar y desarmar. Dos tornillos para sujetar el soporte de la pantalla y dos para la cubierta. El panel frontal se diseñó con los colores de la marca del cliente, mediante el uso de métodos de recubrimiento en polvo e impresión digital. Para mantener el sistema frío, nVent recomienda el enfriamiento activo con la instalación de ventiladores.