Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica
Carcasa de acero soldada diseñada específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica y satisfacer los requisitos de Bellcore Zore 4.
Detalles
Recursos
Características
- St, 1,5 mm, zincado, acabado: Recubierto de polvo
- Resistencia sísmica a Bellcore Zone 4
- Marco de trabajo pesado soldado con soportes de refuerzo, RAL 7021
- Capacidad de carga dinámica 500 kg según IEC 61587-2
Especificaciones
| Carga dinámica | 500kg |
| Carga estática | 1600kg |
| Tipo de producto | Gabinete / Rack Frame |
| Material del bastidor | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.