Pie de punta para chasis, plástico


Pie de punta para chasis, plástico
Flexible y robusto pie de punta para chasis, con capacidad de carga de 25 kg por pie. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec e Interscale.
Detalles
Recursos
Características
- Los agujeros de montaje se proporcionan en la parte inferior del caso
- Capacidad de carga 25 kg por pie, peso máximo de la caja: 50 kg
Especificaciones
Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
Tipo de producto | Pie |
Tipo | Pie |
Material | Poliamida |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.