Diapositivas telescópicas
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material
- Altura del rack
- Fondo
- Longitud
- Carga estática
Filtro aplicado: 1
Productos | 7 resultados (57 artículos )

Kit de montaje para diapositiva telescópica
Kit de montaje de gabinete para diapositivas telescópicas.

Diapositiva telescópica universal, delgada, 2 U
Diapositiva telescópica universal delgada con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 57 kg.

Diapositiva telescópica universal, 1 U
Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 39 kg.

Diapositiva telescópica universal, 2 U
Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 61 kg.

Diapositiva telescópica, universal, carga pesada, 2 U
Guías telescópicas con capacidad de carga de 10 a 100 kg, longitud de extensión > 100% y capacidad de montaje en 19".

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Riel con perfil de guía para el montaje LABRACK.