Gabinetes de acero
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material del bastidor
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Color
- Color del bastidor
- Altura
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Acabado
- Color de revestimiento
- Ancho del rack
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Fondo
- Grado de protección
- Carga estática
- De conformidad con
- Número de compartimentos
- Carga estática
- Carga dinámica
Filtro aplicado: 1
Productos | 19 resultados (182 artículos )

Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP IP 20 gabinete, puerta delantera de cristal, puerta trasera de acero
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP Gabinete a bordo, Rolling Stock, Ferrocarriles

Varistar CP MIL Cabinet

Varistar CP Seismic Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC

Varistar CP Seismic Gabinete de carga pesada, Bellcore Zone 4, EMC

Etsirack Top Montado Marco de cableado
Etsirack Top Montado Marco de cableado.

Etsirack Frame
Marco soldado con agujeros de rejilla métrica de acuerdo con ETS 300119-3.

A bordo Rack
Bastidor soldado de marco abierto para aplicaciones ferroviarias móviles.

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003
Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7035
Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021
Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.