Chapa metálica
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Altura del rack
- Fondo
- Apantallamiento EMC
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (17 artículos )

Interscale 19" chasis de montaje en rack, no perforado
Chasis de 19" basado en la plataforma interescala nVent SCHROFF.

Interscale 19" chasis de montaje en rack, perforado
Chasis de 19" basado en la plataforma interescala nVent SCHROFF.

MultipacPRO 19" chasis, acero, AlZn, Plain Top y base
Este chasis de 19" es una forma de suback que acepta el montaje horizontal de la placa o el montaje de componentes no estándar como transformadores u otros accesorios de carga pesada típicamente montados en una placa del chasis.