Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Tornillos y sujetadores

Tornillos y sujetadores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Cantidad del paquete
  • Acabado
  • Tamaño de rosca
  • Diámetro
      Aplicar
    • Longitud
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 17 resultados (51 artículos )

      hexagon nut

      Tuerca hexagonal

      Kit de montaje de tuerca hexagonal.
      hexagon nut

      Tuerca hexagonal

      Kit de montaje de tuerca hexagonal.
      slide nut

      Tuerca deslizante

      La tuerca deslizante se inserta en la ranura del riel horizontal.
      countersunk screw

      Tornillo avellanado

      Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de suback o de escritorio.
      24560130.tif image

      Tornillo Panhead, Torx con puesta a tierra

      Panhead Screw, Torx with GND Function.
      screw panhead pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive.
      panhead screw with torx

      Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento

      Tornillos Torx Pan Head.
      washer

      Lavadora

      Lavadora usada para la fijación de PCB.
      washer

      Lavadora con cerradura

      Las arandelas de resorte, se utilizan para evitar la fijación o aflojamiento debido a las vibraciones
      screw cheesehead slotted

      Parte de la Asamblea

      Tornillos de fijación.
      collar screw with slot

      Tornillo de cuello con ranura

      Kit de montaje de 100 tornillo de cuello con ranura, M6 x 16.
      screw panhead pozidrive

      Tornillo Flathead, ranurado

      Para atornillar o remachar a PCB.