Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Paneles delanteros sin tornillo

Paneles delanteros sin tornillo
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Material
  • Acabado frontal
  • Acabado trasero
  • Bordes tratados
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Ancho del rack
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Productos | 3 resultados (48 artículos )

          emc front panel

          Panel frontal, en forma de U, montaje sin tornillo para estilo RatiopacPRO, blindaje de reajuste

          El panel frontal sin tornillo en forma de U se puede montar en la ranura especial de los rieles horizontales, Al, 2,5 mm, sin blindaje.
          front panel

          Panel frontal, ancho completo, ranurado, sin blindaje, para RatiopacPRO

          Ancho completo, ranurado, panel frontal sin blindaje.
          emc front panel

          RatiopacPRO EMC Panel frontal, ranurado, blindado

          El panel frontal EMC se puede insertar en rieles horizontales especiales con una elevación. No se necesitan tornillos para la fijación.