Tarjeta resistente y Wedge Loks
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Rendimiento térmico
- Perfil
- Perfil
- Fuerza de sujeción
- Fuerza de sujeción
- Anchura de separación
- Anchura de separación
Productos | 42 resultados (42 artículos )

Serie 265HTS Card-Lok
La serie 260HTS proporciona retención de la placa y enfriamiento superior en aplicaciones extremas de choques y vibraciones en paredes frías.

Serie 265 Card-Lok
La serie 265 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 280 Card-Lok
La serie 280 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie E225 Card-Lok
La serie E225 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 260 Card-Lok
La serie 260 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 230 Card-Lok
La serie 230 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 250 Card-Lok
La serie 250 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 255 Card-Lok
La serie 255 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 40-5 Wedge-Lok
La serie 40-5 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 340 Wedge-Tainer
La serie 340 proporciona retención y enfriamiento resistentes de la placa donde no hay disponible una ranura de pared fría mecanizada de precisión.

Serie 40 Wedge-Lok
La serie 40 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 41 Wedge-Lok
La serie 41 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.