Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Tarjeta resistente y Wedge Loks

Tarjeta resistente y Wedge Loks
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Material
  • Tipo
  • Rendimiento térmico
  • Perfil
  • Perfil
  • Fuerza de sujeción
  • Fuerza de sujeción
  • Anchura de separación
  • Anchura de separación
Filter0

Productos | 42 resultados (42 artículos )

Calmark Card Lok 280

Serie 280 Card-Lok

La serie 280 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok E225

Serie E225 Card-Lok

La serie E225 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 260, 263, 280

Serie 260 Card-Lok

La serie 260 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 230

Serie 230 Card-Lok

La serie 230 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 250

Serie 250 Card-Lok

La serie 250 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 230, 250, 255

Serie 255 Card-Lok

La serie 255 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 223, 224

Serie 223 Tarjeta de limitación de torque-Lok

La resistente serie 223 no requiere el uso de herramientas calibradas de llave de torque para la instalación en campo.
Calmark Card Lok L225

Serie L225 Palanca Accionado Card-Lok

La Serie L225 proporciona un accionamiento robusto sin herramientas basado en la Serie 225 Card-Lok.
Calmark Card Lok L260

Serie L260 Palanca Accionado Card-Lok

La Serie L260 proporciona un accionamiento resistente sin herramientas basado en la Serie 260 Card-Lok.
Calmark Card Lok LE260

Serie LE260 palanca de extracción accionada Card-Lok

La serie LE260 proporciona una actuación y extracción resistentes sin herramientas basadas en la serie 260 Card-Lok.
Calmark Card Lok 225

Serie 225 Card-Lok

La serie 225 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
Calmark Card Lok 26XHC

Serie 267HC Card-Lok

La serie 267HC proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones extremas de choques y vibraciones en paredes frías.