Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Trasero, arriba y abajo

Trasero, arriba y abajo
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Ancho del rack
      Aplicar
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 10 resultados (68 artículos )

    horizontal rail

    Carril horizontal, trasero, tipo H-ST, pesado, estándar

    El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.
    horizontal rail

    Trasero de carril horizontal, tipo AB para guías de tablero de E/S trasero

    Rieles horizontales de aluminio del tipo AB, para guías de tarjetas E/S traseras.
    horizontal rail

    Riel horizontal, trasero, tipo H-VT, pesado

    El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.
    EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

    Tipo de carril horizontal H-VT, pesado, con la junta de EMC

    El riel horizontal y la junta de acero inoxidable se pueden utilizar para crear una caja PropacPRO blindada.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

    Carril horizontal, trasero, tipo R-ST, robusto, estándar

    El riel horizontal, tipo robusto R-ST, permite el montaje aislado de un backplane.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

    Riel horizontal, trasero, tipo R-VT, robusto

    El riel horizontal, tipo robusto R-VT permite el montaje directo de un backplane.
    horizontal rail

    Riel horizontal, trasero, tipo L-VT, ligero

    El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.
    horizontal rail

    Carril horizontal, trasero, tipo L-MZ, ligero, con carril Z

    El carril horizontal, tipo luz con L-MZ permite el uso de conectores DIN.
    horizontal rail

    Carril horizontal, trasero, tipo H-MZ, pesado, con carril Z

    El riel horizontal, tipo pesado con MZ permite el uso de conectores DIN.
    horizontal rail

    Carril horizontal, trasero, tipo L-ST, ligero, estándar

    El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.