Panel trasero para RatiopacPRO/PropacPRO, perforado, sin blindaje


Panel trasero para RatiopacPRO/PropacPRO, perforado, sin blindaje
El panel trasero perforado, Al, 2,5 mm está sin blindaje. El lado trasero es conductor.
Detalles
Recursos
Características
- Panel trasero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje
- Permite el montaje en rieles horizontales
- Para el montaje en rieles horizontales
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Compatible con | Casos |
Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE |
Tipo | Panel trasero |
Tipo de producto | Panel lateral |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.