Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RatiopacPRO case unshielded desktop Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RatiopacPRO Desktop Case, Blindaje Retrofittable

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Caso
Tipo Caso para componentes electrónicos individuales
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Familia de productos RatiopacPRO
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.