RatiopacPRO Complete Desktop Case, blindado


RatiopacPRO Complete Desktop Case, blindado
La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.
Detalles
Recursos
Características
- Carcasa de sobremesa con componentes preconfigurados, de acuerdo con IEC 60297-3-101; preparada para componentes de 19", por ejemplo, unidades plug-in y euroboards
- Protegido
- Versión con tiras de cubierta
- Ranura de ventilación en placa base
- Panel trasero perforado
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
Carga estática | 25kg |
Tipo de producto | Caso |
Tipo | Caso para componentes de 19" |
Familia de productos | RatiopacPRO |
Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.