RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango


RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango
Detalles
Recursos
Características
- Ajustable en incrementos de 30°
- Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso
- Capacidad de carga estática 30 kg
- El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio
Especificaciones
Material | Aluminio; ABDOMINALES |
Compatible con | Casos |
Tipo de producto | Maneja |
Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.