Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ratiopacpro air complete case Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para ensamblajes de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión del estuche ofrece capacidades avanzadas de refrigeración y un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 25kg
Tipo de producto Caso
Tipo Caso para componentes de 19"
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Familia de productos RatiopacPRO AIRE
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.