RatiopacPRO 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable con asas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RatiopacPRO 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable con asas
La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona soportes de montaje y manijas para el montaje en un rack de 19".
Detalles
Recursos
Características
- Estuches para montaje individual con componentes estándar de 19" o montaje interno específico, por ejemplo, con placa de montaje
- Diseñado para manijas de inserción/extractor de acuerdo con IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 para aplicaciones CompactPCI y VME64x
- Versión con soportes de montaje de 19" con manijas delanteras
- Blindaje EMC retroadaptable
- Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)
- Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas
- Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
| Ancho del rack | 84HP |
| Tipo de producto | Caso |
| Tipo | Caso para componentes electrónicos individuales |
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
| Familia de productos | RatiopacPRO |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.