PropacPRO Estuche portátil, sin blindaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PropacPRO Estuche portátil, sin blindaje
La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, este estuche está preparado para el montaje de un asa de transporte de punta, que forma parte de la amplia gama de accesorios.
Detalles
Recursos
Características
- Caso de escritorio para montaje individual
- Preparado con agujeros para el montaje de la manija de transporte de punta
- Blindaje EMC retrofitable
- Ranuras de ventilación en placa base
- IP 20 de acuerdo con IEC 60529
- Preparado para GND/puesta a tierra
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
| Tipo de producto | Caso |
| Tipo | Caso para componentes electrónicos individuales |
| Familia de productos | PropacPRO |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.