PropacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PropacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje
La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos de 19" como unidades enchufables y euroboards. Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de escritorio, preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101 para componentes de 19"
- Sin blindaje
- Ranuras de ventilación en placa base
- Panel trasero perforado
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
| Carga estática | 25kg |
| Tipo de producto | Caso |
| Tipo | Caso para componentes de 19" |
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
| Familia de productos | PropacPRO |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.