Accesorios de distribución de energía
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Material
- Montaje
- Acabado
- Ancho del rack
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 31 resultados (65 artículos )

Busbar con conexiones FASTON
Busbar con conexiones FASTON.

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
Clips de bloqueo para retener los cables C13.

PCB Busbar para la distribución de energía
Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.

Abrazadera de conexión con palancas
Abrazadera de distribución, garantiza una buena conexión eléctrica de los conductores.

Abrazaderas para Cable Support Rail
Abrazaderas para Cable Support Rail.

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.

Panel frontal con FDDI Cutouts
Panel frontal, FDDI Cutout.

19" Módulo de apoyo
El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.

Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.

Busbar con conexiones FASTON
SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.

Soporte de montaje PDU
Kits de montaje para PDU.