Accesorios de distribución de energía
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Material
- Montaje
- Acabado
- Ancho del rack
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 31 resultados (65 artículos )

Sensor para eHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

EHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

Cable de contacto seco
          Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF  Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
        

Arnés de cables para eHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación
          Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
        

Sensor de temperatura único
          Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
        

Sensor Input Hub
          Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
        

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
          3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
        

Sensor de temperatura y humedad único
          Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
        

Sensor de interruptor de puerta
          Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
        

PCB Busbar para la distribución de energía
          Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
        

Sensor de detección de fugas spot
          Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower