PIU con U-Front Panel PIU con U-Front Panel Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Panel frontal Tipo Panel frontal para la manija (PIU) (52) Panel frontal con mango (PIU) (24) Tipo de mango Perfil de aluminio (16) IEL (30) IET (30) Trapezoide, estático (16) Trapecio, tipo 1 (24) Trapecio, tipo 2 (20) XL (6) Ver todo Ver menos Montaje Atornillado delantero (66) Tornillo en frente con 0,1" offset (7) Atornillado trasero IO (13) Apantallamiento EMC No (14) No (Retrofitable) (62) Tipo de junta EMC Textile (62) Material Aluminio Acabado frontal Anodizado Acabado trasero Conductivo Bordes tratados No Altura del rack 3U (40) 6U (36) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 128.4mm (40) 261.8mm (36) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar De conformidad con IEC 60297-3-101 (46) IEC 60297-3-102 (30) IEC 60297-3-103 (30) IEEE 1101.1/11 (60) IEEE 1101,10 (30) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: PIU con U-Front PanelVer todos los filtros (1) SubcategoríasTipo IEL/ IET Front & Tipo 2 TrapezoidalDetallesTipo IEL/ IET Front OffsetDetallesTipo IEL/ IET trasero I/ODetallesTipo XLDetallesTipo 1 TrapezoidalDetallesTipo Static TrapezoidalDetalles