MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para Backplane aislado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para Backplane aislado
Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior basados en la norma IEC 60297.
Detalles
Recursos
Características
- Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior (IEC 60297)
- El volumen de suministro es suficiente para montar una placa de 3 U (euroboard) o una placa de 6 U (euroboard doble)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Compatible con | Chasis |
| Tipo de producto | Kit de montaje |
| Familia de productos | MultipacPRO |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.