Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conjunto mixto

Conjunto mixto
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Montaje
    • Material
    • Apantallamiento EMC
    • Ancho del rack
        Aplicar
      • Ancho del rack 1
          Aplicar
        • Ancho del rack 2
            Aplicar
          • Acabado frontal
          • Anchura
          • Acabado trasero
          • Fondo
          • Bordes tratados
          • Altura
          • De conformidad con
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 8 resultados (17 artículos )

          front frame unshielded

          Marco delantero, sin blindaje para el montaje de las tablas horizontales

          El marco frontal sin blindaje cubre los espacios entre los subracks y los ensamblajes.
          horizontal mounting kit

          Jaula de placa para instalación de placa horizontal

          La jaula de tablero para tableros horizontales ofrece la opción de insertar 6 tableros en U en una subpista de 3 o 4 U de alto o cajas de sobremesa.
          front frame for emc shielding

          Marco frontal para EMC blindaje para tableros horizontales de montaje

          La instalación del marco frontal proporciona el contacto entre los subracks y los ensamblajes.
          splitting plate

          Extrusión de división 6 U para montaje combinado, robusto

          El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los  carriles horizontales.
          splitting extrusion 6u

          Extrusión de división 6 U para montaje combinado

          El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los carriles horizontales.
          alternative front panel for combined mounting

          Panel frontal 2 HP ancho para montaje combinado

          El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.
          board support

          Kit de montaje combinado para chasis

          El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack alto de 6 U en secciones de 3 U y 6 U.
          alternative front panel for combined mounting

          Alternativa del panel frontal para el montaje combinado

          El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.