Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

interscale for mini itx Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción

Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para tarjetas MINI-ITX, basada en la innovadora y flexible plataforma interescala nVent SCHROFF.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Altura 94mm
Fondo 189mm
Material Aluminio
Tipo Escritorio
Familia de productos Interescala
Grado de protección IP30
Código de color RAL 7016
Tipo de producto Caso de factor de forma pequeño
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.