Placa divisora EuropacPRO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa divisora EuropacPRO
La placa divisora permite al usuario crear un área separada dentro de un subrack o caso. La placa se puede cortar en la perforación de los rieles horizontales. Los subracks o cajas tienen que ser desmontadas si la placa va a ser ensamblada.
Detalles
Recursos
Características
- Se monta mediante recorte en rieles horizontales
- Requisito de espacio en el lado del componente: 2,0 mm
- El montaje depende del método de juntas (junta de acero inoxidable / textil)
Especificaciones
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Tipo de producto | Panel lateral |
| Material | Acero inoxidable |
| Compatible con | Subpistas |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.