Kit PRO de Unidad Enchufable, Blindado, Perforado, Conectores Múltiples, 3 U, 42 HP, 167 mm
Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga acumulación electrostática; para formatos Euroboard; par con panel con recortes para más conectores.
Características
- Placa de cubierta con perforación, para rieles guía (flujo de aire aprox. 60 %)
- Panel trasero con corte para múltiples conectores
- Paneles laterales extruidos con ranura a derecha e izquierda, para insertar un PCB (posición de la placa según estándar en panel lateral izquierdo solamente)
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | Panel frontal, perfil U anodizado, conductor trasero, alineación pin presionado | 1 | |
2 | Mango, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3b | Panel trasero, St, galvanizado, 1,5 mm, con corte para múltiples conectores, incl. Fijación de PCB (ranuras 1 y 2), incl. 2 guías | 1 | |
3c | Cierre del panel trasero | 2 | |
4 | Panel lateral, extrusión Al, pasivado incoloro, con ranura para un PCB | 2 | |
5a | Placa de cubierta, st, galvanizado, 1,0 mm, con perforación | 2 | |
6 | EMC sellado (textil) | 1 | |
7 | Kit de montaje | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.