Die Cast Foot


Die Cast Foot
Los pies de punta del material fundido de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja. Disponible con o sin función tip-up. Color RAL 9006 Aluminio Blanco.
Detalles
Recursos
Características
- El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes
- Se puede utilizar en lugar de pies estándar
- Capacidad de carga: 50 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg
- Los agujeros de montaje se proporcionan en la cubierta inferior de los casos
Especificaciones
Material | Aluminio |
Compatible con | Casos |
Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
Tipo de producto | Pie |
Color | Plata |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.