Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Número de ranuras
- Tipo
- Tipo de panel posterior
- Transferencia de datos
- Potencia por ranura
- Tensión de entrada de CA
- Dirección del flujo de aire
- Altura del rack
- Tipo de fuente de alimentación
- Fuente de alimentación incluida
- E/S posterior
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 4 resultados (6 artículos )

Sistema Serial CPCI con PSU de 19", Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP
Chasis de escritorio serie CompactPCI para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.

Sistema Serial CPCI con PSU ATX, 4 U, 9 ranuras
Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación ATX incorporada.

Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras
Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.

Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U
Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.