Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Número de ranuras
- Tipo
- Tipo de panel posterior
- Transferencia de datos
- Potencia por ranura
- Tensión de entrada de CA
- Dirección del flujo de aire
- Altura del rack
- Tipo de fuente de alimentación
- Fuente de alimentación incluida
- E/S posterior
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (2 artículos )

Sistema CPCI PlusIO con PSU enchufable, 4 U, 8 ranuras
Sistema CompactPCI PlusIO de 4 U para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.

Sistema CPCI PlusIO, Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP
Chasis de escritorio CompactPCI PlusIO para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.