Card-Lok de retracción positiva
Card-Lok de retracción positiva
Para un mantenimiento confiable de segundo nivel
En entornos difíciles, es fundamental acceder a los componentes electrónicos vitales. Si bien los Card-Loks son importantes para asegurar sistemas VPX reforzados, los Card-Loks estándares pueden quedar atascados en el chasis.
El diseño de los Card-Loks de retracción positiva de nVent SCHROFF evita fallas por fricción estática, lo que permite una extracción garantizada en segundo nivel, al mismo tiempo que mejora la fuerza de sujeción y la disipación de calor de los Card-Loks estándares.
Fácil mantenimiento de segundo nivel
- El mecanismo de retracción positiva elimina la adherencia, lo que permite una remoción fiable
- Disminución de reemplazos en las líneas de Calmark&Birtcher 260, 265 y 280
- Cumple con los requisitos de VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 y SOSA
Fuerza de la abrazadera/Gestión térmica
- Cumple con los requisitos avanzados de disipación de calor y resistencia a golpes y vibraciones
- La retracción positiva con la película química dorada mostró una fuerza de sujeción de 450 lb, 2,4 veces mayor que el Card-Lok estándar
La resistencia térmica para el oro químico se midió a 1.22 °C/W, un 45 % menos que el estándar Card-Lok.
Personalizable
- Productos COTS estándar o modificados para satisfacer los requisitos de la aplicación
- Optimizado para requisitos de SWaP
- Acceso al equipo de ingeniería altamente especializado de nVent SCHROFF
Recursos
Contáctenos
Para obtener más información sobre nuestra oferta de Card-Loks de retracción positiva COTS, hable con un especialista en productos.