nVent SCHROFF – Fallstudien
Pagination

Produktmerkmal: 19"-Elektronikschränke
Zentrale Merkmale: Äußerst vielseitige Funktionen Geschweißter/verschraubter Rahmen IP20–IP55 EMV-konform Mehrere Kühloptionen Stationär/Mobil Unsere bewährte Schrankserie der Marke Schroff beinhaltet: Novastar: Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik-...

Gehäuse für Bahnhofssicherheit und Fahrgastinformationssysteme
Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik ANFORDERUNG Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche. Standardisierung...

Erkennung von Radprofilschäden bei Eisenbahnanwendungen
Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung ANFORDERUNG Verbesserte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Züge bei gleichzeitig geringeren Transportzeiten, indem Zugstörungen durch Eingaben des Verkehrsministeriums (DfT)...

CassettePRO mit besonders hoher Kühlleistung
Messtechnik- und Simulationsanwendung, die eine zusätzliche Wärmeableitung von einem Hot-Spot auf einem Board über einen flexiblen Wärmeleitkörper (FHC) zur Seitenplatte erfordert. Lösungen: Kühlung von Leiterplatten-Hot-Spots innerhalb der Kassette. Seitenwände mit...

Netzwerk-Testsysteme mit Touchscreen
Ein tragbarer, eigenständiger 19"-Baugruppenträger mit großer Anzeigefläche zum Testen und Verifizieren von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkelementen. Technologie: Proprietäres System, das auf dem IEEE-Standard basiert Herausforderung: Ein Touchscreen sollte als Ein- und Ausgabeeinheit im...

Prüfung von Geräten der Funkkommunikation
Die Interscale Einschübe von nVent SCHROFF für Single-Board-Computer ermöglichen Flexibilität hinsichtlich Abmessungen, Aussparungen, Montage und individueller Markenzeichen. Technologie: Modulare Interscale-Gehäuseplattform für kleinen Formfaktor und proprietäre Boards Herausforderung: Im Testumfeld sollen...