Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Stahl-Schränke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Rahmenmaterial
  • Passt zu
  • Verkleidungsmaterial
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Material
    • Farbe
    • Rahmenfarbe
    • Höhe
        Übernehmen
      • Farbcode
      • Rahmenfarbcode
      • Oberfläche
      • Verkleidungsfarbe
      • Breite Gestell
          Übernehmen
        • Verkleidungsfarbcode
        • Breite
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Schutzart
            • Statische Last
                Übernehmen
              • Entspricht
              • Anzahl Fächer
                  Übernehmen
                • Statische Last
                    Übernehmen
                  • Dynamische Belastung
                  • Dynamische Belastung
                      Übernehmen
                    Filter1

                    Mit Filter: 1

                    Alle Filter anzeigen (1)

                    Produkte | 26 Ergebnisse (200 artikel)

                    Varistar CP Steel Cabinet, Deco Cabinet With 19" Panel Mounts

                    Varistar CP Schrank mit 19" Einschubgehäuse im Dekorahmen

                    Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.
                    Varistar CP, IP rack, IP cabinet

                    Varistar CP IP 20 Schrank, Glas-Fronttür, geschlossene Tür hinten

                    Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.
                    VARISTAR CP IP 55 with glassed front door and plain rear door

                    Varistar CP IP 55 Schrank

                    Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.
                    Varistar CP EMC, with fan top cover, IP20

                    Varistar CP EMC Schrank, IP20

                    Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.
                    EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

                    Varistar CP EMC Schrank, IP55

                    Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.
                    Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack

                    Varistar CP On-Board Cabinet, Schienenfahrzeuge, Eisenbahn

                    Varistar CP MIL Cabinet

                    Varistar CP MIL-Schrank

                    Varistar CP Seismic

                    Varistar CP erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4, EMV

                    Varistar CP Seismic

                    Varistar CP erdbebensicherer Schwerlastschrank, Bellcore Zone 4, EMV

                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Varistar CP Serverschrank

                    Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Varistar CP Serverschrank mit Rollen

                    Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
                    networking cabinet, networking rack

                    Varistar CP Verkabelungs-Rack

                    Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.