Schützen Sie Ihre IT-Anlagen, egal an welchem Ort
Big Data, 5G, Industry 4.0 und IoT sind heutige Megatrends, die ihren Weg in die verschiedensten Bereiche und Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-WLAN, autonomes Fahren, Industrieautomatisierung finden. Die hierbei eingesetzten Edge-Computing-Server müssen an diesen sehr anspruchsvollen Einsatzorten entsprechend geschützt werden. Diese komplexen Systeme enthalten immer leistungsfähigere Elektronik mit höherer Packungsdichte, die eine effektive Kühlung erfordert, damit die maximale Betriebsleistung und -zeit gewährleistet wird.
Reduzieren Sie Ihre Latenzzeiten und dezentralisieren Sie die Rechenleistung
Die Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit bei gleichzeitig möglichst geringen Betriebskosten ist in heutigen Rechenzentren und Netzwerken nach wie vor die größte Herausforderung. Ein wesentlicher Teil der Budgets geht in den Energieverbrauch für IT-Geräte und Serverkühlung. nVent bietet eine umfassende Palette an Standard- und kundenspezifischen Luftkühlungs- sowie indirekten und direkten Wasserkühllösungen an. Mit unserem Produktangebot sind Sie in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern und Ihre IT-Ressourcen zu schützen, sei es bei kleineren dezentralen Edge-Computern, in rauen Umgebungen oder bei großen Rechenzentrumsinstallationen.
Varistar CP LHX+
- Strenge Trennung von kalter Luft und warmer Abluft, keine Luftkurzschlüsse
- Kühlung nahe an den eingebauten Geräten, schnelle Regulierung von Wasser- und Luftstrom.
- Rackbasierte Lösungen senken den Geräuschpegel; auch als EMV-geschirmte Lösungen erhältlich.
- Flexible Rackkonfigurationen für unterschiedlichste Packungsdichten und Redundanzanforderungen.
Klimaanlagen
- Energieeffizienter Rotationskompressor bei den meisten Modellen
- Attraktives Industriedesign mit minimaler Verwendung sichtbarer Befestigungselemente
- Zuverlässiger mechanisches Thermostat auf der Gehäuseseite der Einheit
- Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage
- Funktionsprüfung jeder Einheit vor der Auslieferung
Schränke für den Außenbereich
- Zum Schutz Ihrer elektronischen Geräte vor Regen, Schnee, Staub und Vandalismus sind Schroff Schränke für den Außenbereich in einwandiger, doppelwandiger und modularer Aluminiumkonstruktion erhältlich.
- Weitere anpassbare Optionen sind verfügbar, darunter IP55-Schutz, EMV-Abschirmung, erdbebensichere Stabilität sowie eine Reihe von Optionen für das Kühlungsmanagement.
- Mit einer dauerhaften UV-beständigen Pulverbeschichtung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit verfügen diese hochwertigen Schränke für den Außenbereich über eine lange Lebensdauer.
VARISTAR CP Server- und Vernetzungsschrank
- 1.600 kg statische Zuladung
- 1.000 kg dynamische Zuladung mit integrierten Lenkrollen
- Vorbereitet für sichere Zugangskontrolloptionen
- Einzigartiges Mäanderprofil für maximale Befestigungsflexibilität
- Installation mit nur einem Werkzeug dank einheitlichen TORX 30-Schrauben
- Vorkonfektionierte Schränke mit kurzen Vorlaufzeiten und einfacher kundenspezifischer Konfiguration und Modifikation
RackPower intelligente Stromverteilungseinheit
- PDU mit lokalem, digitalem 2,8"-Touchscreen und IP-Netzwerk-Anschluss
- Alle erforderlichen Daten mit einer Messgenauigkeit von +/-1 %.
- Stromstärke (A), Spannung (Volt), Leistung (kW), Leistungsaufnahme (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten Stromverteilungseinheit
- Hot-Plug-fähiger Stromzähler und im Betrieb austauschbares Netzteil
- Ein- und dreiphasiger Betrieb für unterschiedliche Netzspannungen
Guardian Management Gateway
- Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in einem Rack.
- Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
- Drei Management-Anschlüsse zur Verbindung externer Sensoren und Modbus-Geräte.
- Bis zu 16 Sensoren pro Management-Anschluss mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
- LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
- Unterstützt branchenübliche Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)
Konfiguratoren und Dienstleistungen
Nützliche Ressourcen