Konduktionskühlung Konduktionskühlung Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Kodier-/Umtastanzeige (1) Gehäuse mit kleinem Formfaktor (3) Produktfamilie Interscale (3) Typ Desktop (3) Passt zu Konduktionsgekühlte Gehäuse (1) Höhe 43.7mm (1) 94mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 112mm (1) 184mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 106.5mm (1) 189mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Gewindegröße #2-56 (1) Schutzart IP20 (1) IP30 (2) Kühlung Konduktionsgekühlt (3) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: KonduktionskühlungAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienEmbedded NUCDetailsMini-ITXDetailsKonduktionskühlung-KomponentenDetails