Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Prüfsysteme für Elektrofahrzeuge und Batterien

Prüfsysteme für Elektrofahrzeuge und Batterien

SCHUTZ FÜR PRÜFGERÄTE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Mechanische Sicherheits- und Energieinfrastruktur für automatisierte Prüfsysteme

Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an vollautomatischen Geräten zur Prüfung der leistungsstarken Hochspannungsbatterien, Antriebsstränge und Ladegeräte zum Antrieb dieser Fahrzeuge.

Bei der Konzeption, Entwicklung und Wartung dieser Geräte dürfen Sie sicher sein, dass Ihre Prüfgeräte die erwartete Leistung erbringen, die zur Bewertung des Innenraumsystems und der Komponenten erforderlich ist.

Bei nVent SCHROFF bieten wir Ihnen die zuverlässige mechanische Sicherheits- und Energieinfrastruktur, die Sie zum Schutz Ihrer Prüfsysteme für Elektrofahrzeuge benötigen.


Webinar: Erfahren Sie mehr über die Auswahl der Infrastruktur, die Sie für Ihre Prüfgeräte benötigen.

Themenbereiche:

  • 19"-Rack-Layouts
  • ESD-Überlegungen
  • Management von Klimatisierung, Energie und Sicherheit

Zugangserfassung

Jetzt lesen

SCHUTZ VON INSTRUMENTEN UND SOFTWARE

Wir bieten eine vollständige Palette flexibler nVent SCHROFF-Lösungen, um die vielfältigen Anforderungen von Elektrofahrzeug-Prüfsystemen im Feld zu erfüllen. Unsere Produkte sind Teil einer modularen Plattform, sodass sie problemlos an Ihre Anwendungsanforderungen angepasst werden können – von der Entwicklung und Herstellung eines Batterieemulators über ein Testsystem für Batteriepacks und -module bis hin zu Antriebsstrang-Testgeräten oder einem Leistungssteuerungssystem.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Zuverlässigkeit

Dank des umfangreichen Portfolios und der Dienstleistungen von nVent SCHROFF können Sie sich auf eine einzige Quelle für Ihre komplette Infrastruktur verlassen, von der Spezifikation bis zur vollständigen Montage und Lieferung.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Geschwindigkeit

Da unsere mehr als 6.000 Standardprodukte auf einem modularen Plattformkonzept basieren, erhalten Sie schneller die maßgeschneiderten Lösungen für die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Globaler Support

Dank lokaler Fertigung, globalem Service und Vertriebssupport können wir Sie überall dort bedienen, wo Sie oder Ihr Endkunde ansässig sind.

Modulare Lösungen zum Schutz Ihrer Ausrüstung

19"-Rack-Hardware

  • Elektronikschränke zur Unterbringung von Instrumenten und anderen Geräten
  • Gehäuse und Einschübe zur Aufnahme von Messungs-Boards – für vertikale und horizontale Montage

Strom- und Sicherheitsinfrastruktur

  • Stromverteilungs-Einheiten (PDUs), einschließlich Sicherheitsschalter und Not-Aus-Bedienfeld
  • Fernverwaltungsmodell zur Aufrechterhaltung des Systemintegritätsstatus

Temperaturmanagementlösungen

  • Unsere technischen Spezialist*innen bewerten automatisierte Prüfsysteme, um potenzielle Problembereiche zu identifizieren und Ihnen bei der Auswahl der idealen Kühlmanagementlösungen für optimale Leistung zu helfen.

Systeminfrastruktur

  • Backplanes, Stromversorgung und andere Komponenten, die die Spezifikationen für Geräte erfüllen, die auf offenen Standards basieren, einschließlich CPCI Serial, PXIe oder andere

Rack-Layout

Varistar CP Elektronikschrank

Ideal geeignet für Cycler/Batterie-Emulator und Mess-/Schaltschränke

Gebaut für maximale Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen, gewährleistet die modulare nVent SCHROFF Varistar Plattform die höchste Flexibilität auf einer einzigen Plattform – mehr als 20.000 verschiedene Konfigurationen können einfach durch die Verwendung von Standardkomponenten erstellt werden.

Im Kern besteht die Plattform aus robusten Stahlprofilen und ermöglicht so die größte Bandbreite an Anwendungen. Der Rahmen erfüllt die Anforderungsklassen bis DL6 gemäß IEC 61587-1 und trägt statische Lasten bis 1.600 kg. Das Profil verfügt über integrierte 25-mm-Raster in allen drei Di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensionen (Höhe, Breite und Tiefe), die eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Montage von Komponenten und Zubehör bieten. Beispielsweise können Kabelösen einfach direkt am Rahmen angebracht werden.

  • Schwerlastgeräte im Rack
  • Komplexe Verkabelung (Breite ab 600 mm)
  • EMV-, IP-Schutz- und Brandschutzversion verfügbar

Varistar CP Produkte

ESD sichere Lenkrollen für mobile Racks

Die ESD-Lenkrollen sind ideal für mobile Anwendungen und empfindliche Prüfgeräte geeignet. ESD-Lenkrollen lassen statische Elektrizität durch die Lauffläche der Lenkrolle abfließen und leiten sie an den leitfähigen Boden weiter, wodurch die Messgeräte optimal geschützt werden.

Lenkrolle ohne ESD, Last von 900 kg

Lenkrollen mit ESD, Last von 400 kg

Temperaturmanagementlösungen

Die Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur für die Geräte ist entscheidend für die Maximierung der Leistung. Wenn die Temperaturen steigen, kann die Elektronik – insbesondere Stromversorgung, DAQ und andere Systeme, die eine höhere Wärmeableitung benötigen – überhitzen, was zu Fehlfunktionen und Geräteausfällen führt.

Unsere Expert*innen für Wärmemanagement können Sie bei der Bewertung Ihrer Anwendungsanforderungen unterstützen und Ihnen Empfehlungen für die Gestaltung Ihrer Infrastrukturlösung geben, damit eine optimale Leistung erreicht wird.

Bei regulären Rack-Aufbauten beispielsweise profitieren viele Anwendungen von einer oberen Platte mit Lüfter:

  • Angehobenes Dach mit Lüftereinheit
  • Angehobenes Dach, Stahl 1,5 mm, Pulverbeschichtung
  • Zusammengebaut mit 6 Ventilatoren 230 V AC
  • Schuko/IEC 60320 C12-Stecker

Wir bieten ein vollständiges Portfolio an Wärmemanagementlösungen, einschließlich Lüftern, Klimaanlagen und Wärmetauschern.

Varistar CP obere Platte mit Lüfter

Lüfterdrehzahlregler

Die Installation eines Lüfterdrehzahlreglers zur Kontrolle der Temperatur der Prüfgeräte verbessert die Energieeffizienz Ihres Prüfracks.

  • Passend für alle AC‐Lüfter und Lüftereinheiten (bis 300 W) mit C13‐Stecker gemäß IEC 60320 (Plug and Play)
  • Einfache Einstellung der Einschalttemperatur (mit Drehknopf und Digitalanzeige)
  • Externer Fühler kann an einem gewünschten Messpunkt montiert werden.
  • Open-Collector-Ausgang (parametrierbar)
  • Alarmausgang (aktiv/passiv) DC-Lüfter (PWM-Ausgang)
  • Fernanzeige (über optionale Digitalanzeige mit Frontplatte)
  • Drehzahlregler; Spannungseingang/-ausgang 115 bis 240 V AC

Lüfterdrehzahlregler

Vorderseite/Rückseite/Platten und Bodenplatte

Vorderseite: Dekorahmen

Der Varistar CP Schrank-Dekorahmen mit Adapterklemmen von nVent SCHROFF zum Zusammenbau von Gleitschienen und Regalen ist ideal für Anwendungen (wie die meisten Prüfstationen) geeignet, die eine offene Vorderseite benötigen, um Kabel von den Geräten am Prüfling anzuschließen.

DekorahmenAdapterklemmen

Vorder- und Rückseite: Türen mit oder ohne Verriegelungen

Je nach Ihrem Sicherheitsbedürfnis umfasst unser Portfolio eine Vielzahl unterschiedlicher Türen und Verriegelungsoptionen, vom einfachen Schloss mit Schlüssel über intelligente Einheiten mit Schlüsselkarten bis hin zu Alarmsystemen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Auswahl der VerriegelungAuswahl der Tür

Bodenplatte

Um die Kabeleinführung von unten zu erleichtern, sind die Bodenplatten in der Regel mit einer rückseitigen Öffnung und einer Abdeckplatte mit Bürstenleisten versehen.

Auswahl des Bodenblechs

Rackzubehör

Layout für Stromversorgung und Sicherheit

PDU with emergency stop, power distribution unit

Prüfsysteme bestehen oft aus vielen heterogenen internen Komponenten, die eine unterschiedliche Stromversorgung und Leistung benötigen und möglicherweise in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Stromquellen eingesetzt werden. Deshalb ist die Auswahl der richtigen Lösungen für das Stromversorgungs- und Sicherheitsmanagement von entscheidender Bedeutung. Die Stromverteilungs-Einheiten (Power Distribution Units, PDUs) von nVent SCHROFF können konfiguriert und an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter (PDU mit EOP). CE-zertifiziert.

Produkte ansehen

Konfigurieren

Stromverteilungs-Einheit ohne Notausschalter (PDU ohne EOP)

Entweder als 19"-Rack-Einheit oder als normale PDU mit intelligenter Fernsteuerungsoption. CE- und UL-zertifiziert.

Produkte ansehen

System-Layout

PXIe, PXI express

PXI- und PXIe-Systeme bestehen im Kern aus drei Hardwarekomponenten: einem Einschub mit Backplane, Controller und Modulen. Der PXIe-Einschub hat einen robusten mechanischen Formfaktor und verfügt über eine integrierte Timing-/Synchronisierungsfunktion, die zum internen Routen von Synchronisierungstakten und Triggern verwendet wird. Eine Vielzahl von Anbietern konzentriert sich auf die Entwicklung von Plug-and-Play-Modulen für PXIe-Einschub und -Controller. Alle diese Komponenten sind modular und austauschbar.

Wenn Sie Ihre eigenen Messungs-Boards auf der Basis von PXI Express bauen, dann umfasst das Portfolio von nVent SCHROFF Folgendes für Ihre Anwendung: PXIe-kompatiblen Einschub, Backplane, Stromversorgung und optionalen PXIe-Controller.

PXI Express-Einschübe durchsuchen

Einschub-Layout

Baugruppenträger und Einschübe zur Unterbringung Ihrer Messungs-Boards

subracks, chassis, test equipment

Der MultipacPRO Einschub von nVent SCHROFF hat ein Design, das für die vertikale Montage von Geräten geeignet ist. Der robuste Einschub ist als einzelne Einheit mit einfach zu bedienenden und kosteneffizienten Modifikationsmöglichkeiten erhältlich.

Katalog herunterladenProdukte anzeigen

Der EuropacPRO Baugruppenträger von nVent SCHROFF hat ein Design, das für die horizontale Montage von Geräten geeignet ist. Der Baugruppenträger, der in der Regel für austauschbare Messmodule verwendet wird, ist ein einfach zu montierender Einschub, der in einer Vielzahl von Größen und Modifikationen erhältlich ist und auch als Lagerschublade verwendet werden kann.

Katalog herunterladenProdukte anzeigen

Frontplatten und Gehäuse zur Ausstattung des Boards

front panels, desktop cases, test equipment

Zum Schutz des Messungs-Boards die Steckbaugruppen an der Vorderseite anschließen.

Zum Produktkatalog

Zum Schutz des Controller-Boards, das normalerweise eine erweiterte EMV-Abschirmung erfordert, dieses in einer Kassette unterbringen.

Zum Produktkatalog

Vorkonfigurierte Artikelliste

Checkliste für die Rackkonfiguration herunterladen

download-rack-configuration-checklist.png image

In diesem Dokument wird ein detailliertes Beispiel für eine Rackkonfiguration für ein Batterieprüfsystem für Elektrofahrzeuge beschrieben. Dieses Konzept sieht eine allgemeine Lösung für das Prüfsystem vor und ist eine Grundlage für anwendungsspezifische Konfigurationen. Die Fähigkeiten und Produktplattformen von nVent SCHROFF ermöglichen eine breite Palette von Modifikationen. Das Rack wird normalerweise zur Unterbringung verschiedener Prüfmodule sowie des Stromeingangsmoduls und der Stromverteilungseinheit verwendet.

Allgemeine Anforderungen:

  • Höhe 1.900 mm (40 HE nutzbare Höhe), Breite 600 mm, Tiefe 800 mm
  • Mit ESD-Lenkrollen montierte Gestelle
  • Vorderseite mit 19"-Halterungen
  • Rückseite mit verkürzter Tür und Lufteinlassplatte
  • Kabeleinführung von oben und/oder hinten
  • Maximale statische Last ca. 435 kg
  • ESD-konformes Design

Vollständige Checkliste herunterladen

Flexible Architektur zur Entwicklungsbeschleunigung

Auf die Frage, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten, antworten die meisten Kunden, dass sie die Flexibilität unserer Lösungen und die Kompetenz unseres Teams schätzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir helfen Ihnen dabei, die Vorteile unserer modularen Plattform zu nutzen, damit Sie schnell und kostengünstig die robusten Lösungen erhalten, die Sie benötigen.

Bildergalerie: Beispiel von Rackkonfigurationen

Modifizierter Varistar Schrank 800 mm breit mit Dekorahmen

© ETAS GmbH

Kundenspezifischer Varistar Schrank zur Unterbringung von 19"-Prüfgeräten und auch Nicht-19"-Komponenten.

Modifizierter Novastar Schrank mit kundenspezifischer Vordertür

© IES Synergy

Voll ausgestattete Prüfstation mit einem Novastar Standardschrank.

© Konrad

FALLSTUDIE

testing rack, electronics cabinet

Kundenspezifische Varistar Racklösung für die Fahrzeugprüfung und -messung

Wir haben mit einem US-amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und Produkten für Clean Energy zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von Rackoptionen mit einem maßgeschneiderten Zubehörpaket für eine einfache Bestellung zu entwickeln.

Anforderung

Der Kunde in diesem Referenzprojekt ist ein US-amerikanischer Hersteller von Fahrzeugen und Clean Energy-Produkten mit Sitz in Kalifornien. Dieser Kunde kam zu nVent SCHROFF, weil er einen traditionellen Schutz für Geräte, die in Racks montiert sind, und solche, die nicht in Racks montiert sind, für seine Batterielade-, -entlade- und thermischen Leistungsmessungen benötigte.

Herausforderung

Dieser Kunde musste in der Lage sein, sowohl in Racks montierte als auch nicht in Racks montierte Geräte sowie Kombinationen aus beiden zu schützen. Der Kunde wünschte sich die Flexibilität bei der Entscheidung je nach Schranktyp zu entscheiden, welche kundenspezifischen Optionen er für die jeweiligen Prüfgeräte benötigt.

MEHR ERFAHREN

Webinar: Wie bauen Sie Ihr nächstes EV-/Batterieprüfsystem?

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden