Kampfflugzeuge
AUSGEZEICHNETER Schutz. SWaP-optimiert.
Wir sind bestens mit den Anforderungen des Militär- und Verteidigungssektors vertraut und bieten Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit beschaffter Teile für Regierungsprogramme. Entdecken Sie unsere hochflexiblen und kosteneffizienten Lösungen im Bereich der Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, um Ihre Kampfausrüstung aufzunehmen. Erhöhen Sie die Klemmkraft und die thermische Leistung, vereinfachen Sie Ihre Lieferkette mit der Option, Baugruppen über lediglich eine Artikelnummer verwalten zu können, und überwinden Sie durch die Unterstützung unseres Konstruktionsteams die anspruchsvollsten Herausforderungen bei der Entwicklung.
Produktportfolio
Produkt-Highlight: Konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies – CCAs)
Leistung und Zuverlässigkeit: VITA-konforme konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies – CCAs) für höchste Anforderungen. Meistern Sie die schwierigsten technischen Herausforderungen mit nVent SCHROFF.
Arbeiten Sie mit unserem technischen Vertrieb und unseren Entwicklungsfachkräften zusammen und beschleunigen Sie die Prototypisierung. Wir lösen thermische Herausforderungen durch thermische Simulationen bereits bevor das erste Stück Metall bearbeitet wird. Hierfür bieten wir Simulationen und Modellierungen, Bauteil- und Leiterplattentemperaturmessungen sowie Card-Lok- und Wedge-Lok-Schnittstellentemperaturmessungen an.
CCAs sind in unserer Lieferkette sehr einfach handhabbar. Wir haben es möglich gemacht, die gesamte konduktionsgekühlte Baugruppe mit einer einzigen Artikelnummer zu verwalten.
Wir haben auch das High Thermal Integrated CCA entwickelt, indem wir unseren High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkt in den CCA-Rahmen eingearbeitet haben, was zu einer um bis zu 40 % höheren thermischen Leistung führt.
Sehen Sie sich unseren CCA-Designprozess an – wir gehen den Prozess von Anfang bis Ende durch, einschließlich:
- Umfassende Beratung von Anfang an.
- Fähigkeit, mit bestehenden Board-, Rahmen- oder Einschub-Designs zu arbeiten
- CAD-Vorlagen und 3D-gedruckte Prototypen verfügbar
- Thermischem Design, Simulationen und Analysedienstleistungen
- Über 60 Jahre Erfahrung als Branchenführer für Leiterplattenhalterung und -kühlung

Aushebegriffe
Eine breite Auswahl aus Nylon und Metall, um die Anforderungen an die Aushebekraft zu erfüllen.
Hardware
- Erfüllt die neuesten VITA Standards
- Hochleistungsoptionen
- Wartung durch Second-Level-Support möglich
Komponenten
Schnelle Verfügbarkeit von EMV-Dichtungen, Wärmeleitpads, ESD-Verpackungen und Steckverbindern, um Ihre konduktionsgekühlte Baugruppe zu erweitern.
Card-Loks und Wedge-Loks
- Standard- oder modifizierte COTS, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu erfüllen.
- Hochleistungsfähige, branchenführende Konstruktionen der Serien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF.
- Beste thermische Auslegungen
- Verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Konduktionsgekühlte Baugruppe
- Gefräste Clamshell oder Baugruppe
- Gemäß VITA-Standards
- CAD-Dateien downloadbar
- Montage oder Bausatz