Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Drone - Data Acquisition

Fallstudie: CompactPCI

Das System ist für den Einsatz in einem unbemannten Flugzeug vorgesehen, um geografische Informationen zu sammeln. Da sich das System an der Außenseite des Flugzeugs befindet, muss das Einschubgehäuse vollständig geschlossen sein und die Anforderungen nach Schutzart IP65 erfüllen.

Herausforderung:

Die Gewichtsbeschränkungen machen eine ausgeklügelte mechanische Konstruktion erforderlich. Zum Schutz der Elektronik vor Stößen, Vibrationen und Wasser ist Konduktionskühlung erforderlich.

Lösung:

Die Wahl fiel auf einen konduktionsgekühlten Einschub. Um die nötige Rechenleistung zu erreichen, wurde für die Systemarchitektur der PICMG-Standard CompactPCI gewählt. Es wurde eine spezielle Lösung entwickelt, um den Einschub selbst an der dünnen Seitenwand und den dünnen Deck- und Bodenplatten nach IP65 abzudichten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator EMCOMO fertiggestellt.

Einzelheiten zum Projekt:

Ort: Deutschland

Branche: Bordelektronik für Flugzeuge

Anwendung: System zur Datenerfassung

Technologie: CompactPCI

Produktumfang: 5-Slot-CPCI-System

Datum/Zeitrahmen: 2014