Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PR Card-lok Hero banner
Positive Retraction Card-Lok
Für eine zuverlässige Wartung der 2. Ebene
Mehr erfahren

Leiterplattenhalter und Aushebegriffe

Bewährte Lösungen für Leiterplattenhalterungen und Aushebegriffe

Seit über 40 Jahren sind die Produktlinien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF branchenführend bei der Halterung und Aushebung von Leiterplatten. Die größten Militär-, Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt vertrauen auf unsere robusten, bewährten und leistungsstarken Lösungen. Hergestellt in einer AS9110D-konformen Einrichtung, um die Qualität gemäß MIL-Standard zu gewährleisten.

Play

Fachkundige Anleitung

Unsere erfahrenen Ingenieur*innen bieten Ihnen personalisierte Beratungen an, um Ihnen die besten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen zu liefern.

Nahtlose Integration

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie mit Ihren vorhandenen Systemen kompatibel sind, was Installation und Upgrades erleichtert.

Innovative Prototypen

Mit Zugriff auf CAD-Vorlagen und 3D-Druck-Prototypen können Sie Ihre Komponenten vor der Produktion visualisieren und verfeinern.

Qualitätsversprechen

Hergestellt in einer AS9100-konformen Fertigungsstätte: unser Engagement für Qualität gewährleistet Zuverlässigkeit und Leistung in kritischen Anwendungen.




Produktlinien

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts1-EN.jpg

Card-Loks und Wedge-Loks

Hauptvorteile

  • Werkzeugloses und drehmomentbegrenzendes Design sowie Positive Retraction Card-Lok zum Einsatz in Second-Level-Support-Anwendungen
  • Innovative Designs mit hoher Wärme- und Klemmkraft für erstklassige Leistung
  • Standard-COTS oder modifizierte Produkte zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen

Hauptmerkmale

  • Sägezahnausführung mit und ohne Welle
  • Mit goldener chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung

Produkte ansehen

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts2-EN.jpg

Ein- und Aushebegriffe, Hebel und Auswerfer

Hauptvorteile

  • Entwürfe zur Gewährleistung einer sicheren Kartenentnahme für robuste Anwendungen
  • Entwickelt, um Toleranzprobleme der Leiterplatten auszugleichen und den Anforderungen des Second-Level-Supports gerecht zu werden

Hauptmerkmale

  • Aluminium- und Nylon-Angebot
  • Gemäß MIL-Standards, unter anderem VITA 48.4 und 48.2

Produkte ansehen

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts3-EN.jpg

PCB Tainers, Kartenhalterungen und Kartenführungen

Hauptvorteile

  • Wirtschaftliches Angebot zur Beibehaltung von Leiterplatten in Metallanwendungen
  • Für Anwendungen in Umgebungen mit schwachen Schocks und Vibrationen
  • Metal Tainers halten die Leiterplatte durch Federkraft in ihrer Position und können durch ihre Leitfähigkeit vor elektrostatischen Entladungen schützen.

Hauptmerkmale

  • Ausführungen für Kaltwand- und Blechanwendungen
  • Nylon-Kartenführungsprodukte für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Akaline, schwache Säuren oder Lösungsmittel erforderlich ist

Produkte ansehen

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts4-EN.jpg

Konduktionsgekühlte Baugruppen und Module

Hauptvorteile

  • VITA-konforme konduktionsgekühlte Baugruppen mit Hochleistungskühlung für raue Umgebungen
  • Verwaltung aller Komponenten mit lediglich einer Artikelnummer
  • VITA-konforme CAD-Vorlagen zum Download verfügbar
  • Vormontage und Zusammenbau möglich

Hauptmerkmale

  • Konduktionsrahmen in 3 HE und 6 HE erhältlich
  • Für herausragende Korrosionsbeständigkeit schwarz eloxiert, chemisch beschichtet oder chemisch vernickelt erhältlich
  • 6061-T651 Aluminium für hohe thermische Leitfähigkeit und geringes Gewicht

Produkte ansehen

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts5-EN.jpg

Konduktionsgekühlte Baugruppen und Kodierungen

Hauptvorteile

  • Für konduktionsgekühlte Module, die in militärischen und robusten Systemen verwendet werden und keine Frontplattensysteme nutzen
  • Sichern an konduktionsgekühlten Baugruppen und Verhindern von Backplane-Beschädigungen durch das Stecken in den falschen Slot

Hauptmerkmale

  • Erfüllt die Norm ANSI VITA 1.6
  • 6 Konfigurationen pro Kodierelement-Satz
  • 36 Konfigurationen in einer konduktionsgekühlten 6-HE-Anwendung
  • Bis zu 1.296 Kodierkombinationen in einer nicht konduktionsgekühlten 6-HE-Anwendung
  • Aluminiumelement mit Gelbchromatierung oder farbloser Chromatierung

Produkte ansehen




Neuigkeiten und Ressourcen

Card-Lok Leistungsdaten

AS9100 Qualitätssystem – Zertifizierung

Verteidigung, Luft- und Raumfahrt – Broschüre




Produkte in Aktion

Play

Play

Play

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.