Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Positive Retraction Card-Lok

Positive Retraction Card-Lok

Positive Retraction Card-Lok

Für eine zuverlässige Wartung der zweiten Ebene

In anspruchsvollen Umgebungen ist der Zugang zu wichtigen elektronischen Geräten entscheidend. Obwohl Card-Loks wichtig sind, um widerstandsfähige VPX-Systeme zu sichern, können Standard-Card-Loks im Einschub hängen bleiben.

Die Konstruktion des Positive Retraction Card-Lok von nVent SCHROFF vermeidet Fehler aufgrund von Haftreibung und ermöglicht eine garantierte Entfernung auf der zweiten Ebene, und verbessert gleichzeitig die Klemmkraft und Wärmeableitung von Standard-Card-Loks.

Design to protect electronics physically and thermally

Einfache Wartung der zweiten Ebene

  • Der Positive Retraction Mechanismus beseitigt Haftreibung, was eine zuverlässige Entfernung ermöglicht.
  • Direkter Ersatz für 260, 265 und 280 der Linien von Calmark&Birtcher
  • Erfüllt die Anforderungen von VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 und SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klemmkraft-/Wärmemanagement

  • Erfüllt erweiterte Anforderungen an Wärmeableitung und Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Positive Retraction für chemisch Gold zeigte eine 2,4-mal höhere Klemmkraft bei 450 lbs als bei einem Standard-Card-Lok
  • Der Wärmewiderstand für chemisch Gold wurde bei 1,22 °C/W gemessen, 45 % niedriger als bei einem Standard-Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Anpassbar

  • Standard-COTS oder modifizierte Produkte zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen.
  • Optimiert für SWaP-Anforderungen
  • Zugang zum hochspezialisierten Ingenieur*innen-Team von nVent SCHROFF

 

Ressourcen

Datenblatt

Card-Lok Serie 260PR

Datenblatt

Card-Lok Serie 265PR

Datenblatt

Card-Lok Serie 280PR

Positive Retraction Card-Lok
Positive Retraction Card-Lok

Technologie, für eine zuverlässige Wartung der zweiten Ebene

Laden Sie unser Whitepaper herunter

 

Kontakt

Um mehr über unser Angebot an COTS Positive Retraction Card-Loks zu erfahren, sprechen Sie mit einem unserer Fachleute.