Varistar CP Dach Lüfter


Varistar CP Dach Lüfter
Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 3 axiale Ventilatoren (maximal: 6 Lüfter)
- C14-Steckdose
- Anschlussleitung 2,5 m
Spezifikationen
Produkttyp | Lüfter |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.