Netzwerk-Testsysteme mit Touchscreen
Ein tragbarer, eigenständiger 19"-Baugruppenträger mit großer Anzeigefläche zum Testen und Verifizieren von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkelementen.
Technologie:
Proprietäres System, das auf dem IEEE-Standard basiert
Herausforderung:
Ein Touchscreen sollte als Ein- und Ausgabeeinheit im Baugruppenträger integriert werden. Der Baugruppenträger sollte leicht und oben mit einem Griff für Servicetechniker*innen ausgestattet sein, außerdem wünschte sich der Kunde ein einzigartiges Systemdesign.
Lösungen:
Das System wurde von nVent SCHROFF einschließlich Controllerkarte aufgebaut. Dank der Leiterplatte mit CompactPCI-Steckverbindern sind vielfältige Systemkonfigurationen möglich. Die austauschbare Lüftereinheit sorgt für eine angemessene Kühlung und hohe Servicefreundlichkeit. Das Gehäuse aus der Produktfamilie RatiopacPRO bietet viele Konstruktionsoptionen. Durch einfache Modifikationen entwickelte nVent SCHROFF eine einmalige Kundenlösung aus Standardkomponenten.