Prüfung von Geräten der Funkkommunikation
Die Interscale Einschübe von nVent SCHROFF für Single-Board-Computer ermöglichen Flexibilität hinsichtlich Abmessungen, Aussparungen, Montage und individueller Markenzeichen.
Technologie:
Modulare Interscale-Gehäuseplattform für kleinen Formfaktor und proprietäre Boards
Herausforderung:
Im Testumfeld sollen moderne kostengünstige IoT-Geräte nicht nur einen geringen Platzbedarf und flexible Montagemöglichkeiten – freistehend oder wandmontiert – aufweisen, sondern auch Kosten einsparen und ein kundenspezifisches Branding ermöglichen.
Lösungen:
Verwendung des Interscale Gehäuses für Single-Boards mit integrierter EMV-Abschirmung. Dank der modularen Plattform ist die Gehäusegröße flexibel, und die Aussparungen lassen sich an individuelle Schnittstellen anpassen. Eine aktive Kühlung mit drei Lüftern und zusätzliche Perforationen beugen einer Überhitzung vor. Um die spezifischen Kundenwünsche für das Branding zu erfüllen, wurde die Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet und per Siebdruck mit detaillierten Aufdrucken versehen.