Gehäuse für Bahnhofssicherheit und Fahrgastinformationssysteme
Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik
ANFORDERUNG
- Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche.
- Standardisierung mechanischer Lösungen über sämtliche Zuginformations-, Anzeige- und Ansagesysteme zur Optimierung von Konstruktion, Beschaffung und Lieferung.
- Eine neue Konstruktion beinhaltet jetzt die Digitalisierung von Sicherheitssystemen in Schienenfahrzeugen über eine an die CCTV-Anlagen angeschlossene Aggression & Incidence Recognition Software, die die Erkennung, Verhinderung und die rasche Reaktion auf Zwischenfälle gewährleistet
HERAUSFORDERUNG
Kein Systemausfall – hohe Verfügbarkeit ist gefordert
Displays für öffentliche Ankündigungen, die zur Bereitstellung von Informationen für Fahrgäste in Echtzeit erforderlich sind – und damit die Fähigkeit, Verfügbarkeit von Zügen und öffentlicher Transportmittel live nachzuverfolgen – waren daher für das erforderliche Servicelevel von entscheidender Bedeutung:
Die modernen Lösungen für die öffentliche Sicherheit erforderten auch die
Kontinuität kritischer Betriebsanlagen, wobei die Betriebskontinuität in folgenden Situationen beeinträchtigt
werden könnte:
- Extreme Umgebungsbedingungen (Hitze, Wind, hohe Stoßbelastungen und Vibrationen)
- Elektromagnetische Interferenzen (EMI)
- Erfüllung der Spezifikationen und Zertifizierungen für Bahnanwendungen
- Nutzung der Standard-Gehäuselösungen, um eine schnellere Lieferung und Kostenersparnis durch Massenproduktion zu ermöglichen, um die Kosten auf allen Anwendungsplattformen niedrig zu halten
DIE LÖSUNG
Das Team von nVent SCHROFF nutzte sein technisches Wissen, um standardmäßige, bahnzertifizierte Schränke und Baugruppenträger zu spezifizieren, in denen die folgenden Funktionen sowohl am Bahnsteig als auch an Bord des Schienenfahrzeugs untergebracht werden:
- Genaue Standortverfolgung
- Passagierdatenkommunikation
- Verbesserte Sicherheitsmanagementlösungen
Das Projekt hat von dem modularen Produktangebot und von dem flexiblen Montageprozess von nVent SCHROFF profitiert. Mit bekanntem Zubehör aus dem Standardportfolio von nVent und der Projekterfahrung bei der Bahntechnik gelangte der OEM in kürzester Zeit vom Konzept zur Auslieferung.
EINZELHEITEN ZUM PROJEKT
- Ort: Europa
- Art des Systems: Systeme für die Bahnhofssicherheit und zur Fahrgastinformation
- Technologie: Schränke und Baugruppenträger von nVent SCHROFF
- Zertifizierungen für Bahntechnik: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN 45545-2, bis IP55
- Vertragsumfang: Mechanische Auslegung und Montage