机柜及电子封装
机柜及电子封装
需要保护您的电子设备?作为 19 英寸技术的领先提供商,nVent SCHROFF 产品在设计时注重灵活适应能力,以满足严格的设计标准。借助我们敏捷灵活的产品平台以及全球范围的支持实力、本地化服务和卓越的专业技术,切实帮助客户提高设计效率,加快产品上市速度。这种差异化组合方案帮助您按时、按预算完成项目。

室内电子机柜
您的关键项目需要全力保护电子设备,nVent 可以满足您的这一需求。您可以根据自己的独特要求来配置 19 英寸机柜。是否需要定制化改装或工程冷却方案?不在话下!需要 EMC 屏蔽功能?小事一桩!请查看我们的各种多用途电子机柜,以及抗冲击、防振或抗震的加固型产品。


户外机柜
您面临保护户外环境敏感电子设备的严峻挑战。我们为您精心挑选的解决方案:nVent SCHROFF 户外机柜。我们全面考虑了所有因素,包括人为破坏、紫外损伤和腐蚀作用,为您打造一道坚固的屏障。此外,机柜产品还符合抗冲击、防振和抗震标准。客户的问题得以圆满解决,电子设备不会因各种因素受到损伤,也不会遭到人为破坏。


插箱、架装机箱和前面板
nVent SCHROFF 插箱以其广泛的用途而著称。我们根据您的独特行业和应用,无论是军工、航空航天、测试测量、轨道交通还是电信领域,为您量身定制各种型号的产品。是否需要抗冲击、防震和电磁兼容性?我们全盘满足。每块板卡的前面板都是独一无二的,因此,我们会根据您的设备定身定制。nVent SCHROFF 可与您合作设计基于标准的灵活平台。


小型系统
可从 nVent SCHROFF Interscale 机箱开启您的设计之旅,这款机箱集成了 EMC 屏蔽功能、拥有灵活的尺寸且易于装配。我们的电子封装技术 Interscale 非常适合专有 PC 板卡和工业 PC 板卡,也是预配置版本的 Mini ITX、ATX 和 Embedded NUC™ 的理想之选。电源、冷却部件和 PCI/PCIe 板卡以及存储设备都可集成在一起。nVent SCHROFF 提供基于 COM Express 的全系统集成。这是一套完整的嵌入式系统,搭载了根据客户的规格改造的外壳、电源、冷却部件和 COM 载板。


系统、背板和电源
nVent SCHROFF 产品以其广泛的用途而著称,我们的电子系统也不例外,因此可以根据您的应用场合轻松定制。我们在高速数据传输、冷却能力和电源方面的专业知识能够让您的项目具有前瞻性。需要高速度?我们提供多种总线架构的 40G 和 100G 背板。追求高精度?可以任意方式定制您的系统,精准契合您的应用。我们还提供 CompactPCI Serial 和 VPX 系统。灵活的模块化 PICMG 和 VITA 嵌入式系统


PCB 固持、插拔和冷却部件
无论什么应用场景,nVent SCHROFF 都能提供印刷电路板 (PCB) 所需的固持硬件,其中大多数硬件均可定制。这些产品既包括经济实惠的尼龙插件导轨,也涵盖适合高冲击和高振动应用或高传热场景的高级 Card Lok 和 Wedge Lok。如果您需要整套解决方案,我们的导热框架和翻盖式传导冷却组件能够提供全方位的 PCB 保护。这些方案可在众多的应用和环境中,保护您的印刷电路板 (PCB)。

小型解决方案:
面向单板计算解决方案的 Interscale 机箱
我们的 Interscale 集成机箱解决方案设计用于封装和保护您的小型或专有板卡。我们可以修改机箱尺寸、新增开孔和工程冷却方案,有效适应您的板卡。我们甚至可以基于 COM Express 等单板计算标准集成整套解决方案。请在我们的 Interscale 白皮书中立即阅读所有相关内容!